Marque: Burndy
No de catalogue: GAR1729
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
268
Catalog Number
GAR1729
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GAR
Type de placage
Bright Dipped
UPC
781810234402
UPC 14 Digit GTIN
00781810234402
Dimension - B Longueur en pouces
2.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.90 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
101.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
46 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
83 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.81 in
Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond
1-1/2 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 Kcmil
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1 5/8 in-1 7/8 in
Conducteurs - Taille Rod
1.620-1.90 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1 1/2 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1 1/2 IPS IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in
Nombre d'unités sur la palette
1250
Quantité dans l'emballage
25