HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2, GB29T4
Image of GB29T4 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2, GB29T4

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2, GB29T4

Marque: Burndy

No de catalogue: GB29T4

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers barre d'épaisseur 1/4" - 1/2", 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GB sépare le câble de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467, convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Attribut physique - Type de vis

Oval Shank Bolt

Catalog Number

GB29T4

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Etain - Brillant

UPC

781810231302

UPC 14 Digit GTIN

00781810231302

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.08 in

Dimension - Hauteur en millimètres

59 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.32 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

32 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.88in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-22/25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.78 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.25 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

12