HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 1 AWG - 350 AWG (Str), montants 5/8, KC31
Image of KC31 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 1 AWG - 350 AWG (Str), montants 5/8, KC31

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 1 AWG - 350 AWG (Str), montants 5/8, KC31

Marque: Burndy

No de catalogue: KC31

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 1 AWG - 350 AWG (Str), montants 5/8".

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial

Catalog Number

KC31

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

660 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Copper Alloy, Cast

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810256503

UPC 14 Digit GTIN

00781810256503

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - D en pouces

1.00 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-1/4

Dimension - Hauteur en millimètres

55.6 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

1.69 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

1.43 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.19 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

11

Dimension - P en pouces

0.70 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

660 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

12