Marque: Burndy
No de catalogue: KC15
Application
For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial
Catalog Number
KC15
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
80 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Alliage de bronze au plomb
UPC
781810254004
UPC 14 Digit GTIN
00781810254004
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.37 pouces
Dimension - D en pouces
0.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Hauteur en millimètres
17.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30,2 mm
Dimension - Largeur (pouces)
18 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.50 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.38 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.19 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
20
Dimension - P en pouces
0.14 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
1
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12 AWG-8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-9 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG;9 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
80 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
44550
Quantité dans l'emballage
50