HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol), montants 1/4, KC15B1
Image of KC15B1 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol), montants 1/4, KC15B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol), montants 1/4, KC15B1

Marque: Burndy

No de catalogue: KC15B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol), montants 1/4".

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

These conductors can be used to tap one or two cables from bus bar. One wrench installation

Catalog Number

KC15B1

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

80 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze, Leaded, Commercial

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810254158

UPC 14 Digit GTIN

00781810254158

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.87 in

Dimension - D en pouces

1.00 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Hauteur en millimètres

17.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

42.9 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.50 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.38 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.69 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

20

Dimension - P en pouces

0.14 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-9 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG;9 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

80 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

19800

Quantité dans l'emballage

50