HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2 AWG (Sol)- 250 kcmil, tuyau 6", trempé brillant, GAR8629
Image of GAR8629 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2 AWG (Sol)- 250 kcmil, tuyau 6", trempé brillant, GAR8629

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2 AWG (Sol)- 250 kcmil, tuyau 6", trempé brillant, GAR8629

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR8629

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2 AWG (Sol)- 250 kcmil, tuyau de 6", trempé brillant.

  • Certifié IEEE 837-2014
  • résultats de tests de laboratoire tiers disponibles
  • UL467
  • corps moulé en alliage de cuivre élevé avec matériel en bronze au silicium
  • connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • évalué pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • couple d'installation : 480 IN-LB

Général

Catalog Number

GAR8629

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Matériau

Cast Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de placage

Trempé brillant

UPC

781810030929

UPC 14 Digit GTIN

00781810030929

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.25 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.81 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

6.63 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

8-13/16 in

Dimension - Hauteur en millimètres

223.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

8.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Largeur (pouces)

8.38 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

8-3/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

213 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

6 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

6 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

6 IPS IPS

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837 2014 Qualified

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

2