Marque: Burndy
No de catalogue: GAR6434
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
254
Catalog Number
GAR6434
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GAR
Type de placage
Trempé brillant
UPC
781810238608
UPC 14 Digit GTIN
00781810238608
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.68 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
88.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
57 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.44 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/2 in
Dimension - Largeur en millimètres
62 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.25 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
3/8 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Plage de rebars taille
5 -6
Conducteurs - Plage de tailles de rods
5/8 in-3/4 in
Conducteurs - Taille Rebar
5 ;6
Conducteurs - Taille Rod
0.625in - 0.75in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3/8 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3/8 IPS IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
25