HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 1-1/4" - 2", alu/cu classé, GC18A
Image of GC18A Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 1-1/4" - 2", alu/cu classé, GC18A

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 1-1/4" - 2", alu/cu classé, GC18A

Marque: Burndy

No de catalogue: GC18A

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 1-1/4" - 2", Al/Cu Rated.

  • Double classification pour les conducteurs en cuivre et en aluminium offrant une flexibilité maximale
  • étamé pour fournir une résistance de contact et prévenir la corrosion galvanique
  • les pinces prennent une portée, seuls 3 numéros de catalogue couvrent la gamme complète d'applications de 1/2 à 4 pouces
  • répertorié UL467

Général

Application

For Use With Either Copper Or Aluminum Conductors To Copper Water Pipe, Galvanized Pipe Or Steel Conduit

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GC18A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Aluminum

Plaqué

Y

Taille hex.

5/16

Températures nominales

194

Type

GC-A, Dual Rated

Type de matériel - Vis

Steel

Type de placage

Etain

UPC

781810240014

UPC 14 Digit GTIN

00781810240014

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

95 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

13/16 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.81 in

Dimension - Largeur en millimètres

21 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.75 pouces

Dimension - Taille du trou en millimètres

16 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.62 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille hex.

5/16

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de séries tuyau ou tube rond

1 1/4 -2

Conducteur - Série tuyau ou tube rond

1 1/4 ;1 1/2 ;2

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • Pipe or Tube Round-Run

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

80