HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 2-1/2" - 4", alu/cu classé, GC22A
Image of GC22A Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 2-1/2" - 4", alu/cu classé, GC22A

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 2-1/2" - 4", alu/cu classé, GC22A

Marque: Burndy

No de catalogue: GC22A

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tuyau d'eau, 6 AWG - 250 kcmil, tuyau 2-1/2" - 4", Al/Cu Rated.

  • Double classification pour les conducteurs en cuivre et en aluminium offrant une flexibilité maximale
  • étamé pour fournir une résistance de contact et prévenir la corrosion galvanique
  • les pinces prennent une portée, seuls 3 numéros de catalogue couvrent la gamme complète d'applications de 1/2 à 4 pouces
  • répertorié UL467

Général

Application

For Use With Either Copper Or Aluminum Conductors To Copper Water Pipe, Galvanized Pipe Or Steel Conduit

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GC22A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Aluminum

Plaqué

Y

Taille hex.

5/16

Températures nominales

-0.4

Type

GC-A, Dual Rated

Type de matériel - Vis

Steel

Type de placage

Étain

UPC

781810240021

UPC 14 Digit GTIN

00781810240021

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

160 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,31 pouces

Dimension - Taille du trou en millimètres

16 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.62 in

Hauteur de l'emballage

4.2 in

Largeur de l'emballage

8.3 in

Longueur de l'emballage

8.75 in

Poids de l'emballage

3.76 lb

Taille hex.

5/16

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de séries tuyau ou tube rond

2 1/2 -4

Conducteur - Série tuyau ou tube rond

2 1/2 ;3 ;3 1/2 ;4

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • Pipe or Tube Round-Run

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

-0.4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

512

Quantité dans l'emballage

16