HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 1/2"-1", montants 3/8, GAR3902
Image of GAR3902 Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 1/2"-1", montants 3/8, GAR3902

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 1/2"-1", montants 3/8, GAR3902

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3902

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 1/2"-1", montants 3/8".

  • Le serre-câble pivote à 90°
  • installation à une clé pour une installation simplifiée
  • évalué pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Application

For Connecting A Small To Medium Range Copper Ground Conductor To Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes, Direct Burial Cables

Boulon de type « U »

1031G

Catalog Number

GAR3902

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

Galvanized Steel

Plaqué

N

Type

GAR3902

Type de placage

Unplated

UPC

781810234013

UPC 14 Digit GTIN

00781810234013

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.32 in

Dimension - Hauteur en millimètres

88.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

83 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

0.5 - 1 in

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1/2-1

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1/2;1

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

30