HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8, GAR3905
Image of GAR3905 Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8, GAR3905
Image of GAR3905 Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8, GAR3905
Image of GAR3905 Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8, GAR3905
Image of GAR3905 Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8, GAR3905
+2
Image of GAR3905 Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8, GAR3905

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8, GAR3905

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3905

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 4" - 5", montants 3/8".

  • Le serre-câble pivote à 90°, permet la mise à la terre parallèle d'un tuyau sur un chemin de câble à 90° pour mettre à la terre plusieurs tuyaux parallèles
  • installation avec une seule clé pour une installation simplifiée
  • évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien.
  • Fournit une assurance qualité conforme aux normes NEC reconnues de l'industrie par une partie indépendante

Général

Application

For Connecting Copper Ground Conductor to Fence Posts, Water Pipe, Structural and Reinforcing Rod Shapes

Boulon de type « U »

422G

Catalog Number

GAR3905

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

Galvanized Steel

Plaqué

N

Type

GAR3902

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810234044

UPC 14 Digit GTIN

00781810234044

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

5.56 in

Dimension - Hauteur en millimètres

190.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

7.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

7.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

191 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

4 - 5 in

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

4-5

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

4;5

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1092

Quantité dans l'emballage

12