HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 8", goujon 3/8", largeur 10.62 IN, GAR3907BU
Image of GAR3907BU Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 8", goujon 3/8", largeur 10.62 IN, GAR3907BU

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 8", goujon 3/8", largeur 10.62 IN, GAR3907BU

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3907BU

Connecteur mécanique de mise à la terre, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau 8", goujon 3/8", largeur 10.62".

  • Le serre-câble pivote à 90°
  • installation à une clé pour une installation simplifiée
  • évalué pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Application

For Connecting A Small To Medium Range Copper Ground Conductor To Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes

Boulon de type « U »

1028

Catalog Number

GAR3907BU

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

GAR-BU

Type de placage

Unplated

UPC

781810001547

UPC 14 Digit GTIN

00781810001547

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

8.62 in

Dimension - Hauteur en millimètres

254 mm

Dimension - Hauteur en pouces

10.00 in

Dimension - Largeur (pouces)

10.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

270 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

8 in

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

8

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

8

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

270

Quantité dans l'emballage

6