HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau de 6", montants de 3/8, GAR3906
Image of GAR3906 Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau de 6", montants de 3/8, GAR3906

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau de 6", montants de 3/8, GAR3906

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3906

Connecteur de mise à la terre mécanique, conducteur vers tuyau d'eau, 4-4/0 AWG, tuyau de 6", montants de 3/8".

  • Le serre-câble pivote à 90°, permet la mise à la terre parallèle d'un tuyau sur un chemin de câble à 90° pour mettre à la terre plusieurs tuyaux parallèles
  • installation avec une seule clé pour une installation simplifiée
  • évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien.
  • Fournit une assurance qualité conforme aux normes NEC reconnues de l'industrie par une partie indépendante

Général

Application

For Connecting A Small To Medium Range Copper Ground Conductor To Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes, Direct Burial Cables

Boulon de type « U »

1027G

Catalog Number

GAR3906

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

Galvanized Steel

Plaqué

N

Type

GAR3902

Type de placage

Unplated

UPC

781810234051

UPC 14 Digit GTIN

00781810234051

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

6.62 in

Dimension - Hauteur en millimètres

215.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

8.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

8.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

219 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

6 in

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

6

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

6

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

546

Quantité dans l'emballage

6