Marque: Burndy
No de catalogue: GAR3907
Application
For Connecting A Small To Medium Range Copper Ground Conductor To Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes, Direct Burial Cables
Boulon de type « U »
1028G
Catalog Number
GAR3907
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
Galvanized Steel
Plaqué
N
Type
GAR3902
Type de placage
Unplated
UPC
781810234068
UPC 14 Digit GTIN
00781810234068
Dimension - B Longueur en pouces
1.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
8.62 in
Dimension - Hauteur en millimètres
254 mm
Dimension - Hauteur en pouces
10.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
10.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
270 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
8 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
8
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
8
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
270
Quantité dans l'emballage
6