Marque: Burndy
No de catalogue: GIE2CG3
Application
For Used To Accommodates Flexible Rubber Sheath Cable Ranging From #6 - #2 Conductors
Catalog Number
GIE2CG3
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
GIE-G
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810052297
UPC 14 Digit GTIN
00781810052297
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.06 in
Dimension - Largeur en millimètres
78 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.31 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tailles (calibres) de conducteurs
#6 AWG - #2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1