Marque: Burndy
No de catalogue: GAR3908TC
Caractéristiques : le type GAR-TC est un connecteur de terre en cuivre à haute conductivité doté d'un tampon pré-percé, permettant à une borne de compression à 2 trous d'être directement connectée au tuyau d'eau ainsi qu'à des formes de tiges structurelles et de renforcement, une grande zone de contact de connecteur lisse entre le tuyau et la pince de terre, fournit une grande surface de contact pour maximiser la zone de contact entre le connecteur et le tuyau, le support de montage GAR-TC permet des connexions parallèles à un angle de 45 degrés ou 90 degrés. Sur le tuyau, offre une flexibilité maximale pour l'installation sur site, tampon pré-percé pour (2) boulons de 3/8 po sur des centres de 1 po, permet le montage direct de (2) bornes de compression à trous jusqu'à 750 KCMIL sur le tuyau, matériel en bronze de silicium DURIUM, offre une résistance à la corrosion longue durée acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton, installation à une clé, installation simplifiée, répertorié UL467, offre une assurance qualité à l'industrie reconnue Normes NEC d'une partie indépendante, le type GAR-TC est acceptable pour un enterrement direct, taille de la tige de terre : 10,75 po, taille du tube (ips) : 10 po, couple d'installation : 240 po-LB, largeur : 13,25 po, hauteur : 12 po
Application
For Direct Burial, Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.63 x 2.67 - 3 Holes
Attribut physique - Nombre de trous
3
Boulon de type « U »
1029
Catalog Number
GAR3908TC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Rod or Tube Clamp with Mounting Pad
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810001615
UPC 14 Digit GTIN
00781810001615
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
10.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
304.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
12.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
13.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
337 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,63 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8-16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
10 in
Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH
10
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.63 x 2.67 - 3 Holes
Attribut physique - Nombre de trous
3
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
3