HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre pour acier de construction, 4/0 AWG, tige de 3/4 po, revêtement de cuivre, nickelé, GSTUD34HY
Image of GSTUD34HY Connecteur de mise à la terre pour acier de construction, 4/0 AWG, tige de 3/4 po, revêtement de cuivre, nickelé, GSTUD34HY

Connecteur de mise à la terre pour acier de construction, 4/0 AWG, tige de 3/4 po, revêtement de cuivre, nickelé, GSTUD34HY

Marque: Burndy

No de catalogue: GSTUD34HY

Connecteur de mise à la terre pour acier de construction, 4/0 AWG, tige de 3/4".

  • Peut être soudé sur des surfaces en acier rapidement et facilement
  • Aucun meulage du disque n'est nécessaire
  • Surface moletée pour une meilleure prise
  • Revêtement en cuivre, nickelé
  • Peut être installé dans des conditions météorologiques défavorables.

Caractéristiques : Le VERSITAIL peut être soudé aux surfaces en acier rapidement et facilement à l'aide d'un équipement de construction normal. Le VERSITAIL élimine le meulage à disque coûteux et la nécessité d'exposer le métal vierge, le processus de soudage brûle l'oxydation et l'écaillage afin d'obtenir des surfaces en acier.

Général

Application

Pour connecteurs à compression et connecteurs mécaniques

Catalog Number

GSTUD34HY

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYGROUND, VERSITAIL

Matériau

Acier

Nom de commerce

VERSITAIL™

Plaqué

Y

Type

GSTUD-HY

Type de placage

Nickel

UPC

781810220900

UPC 14 Digit GTIN

00781810220900

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

19/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.76 pouces

Dimension - D en pouces

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

148 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.81 pouces

Dimension - Taille du piquet de terre

3/4 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3/4 in

Conducteurs - Taille Rod

3/4 in

Type de conducteur

  • Rod-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1960

Quantité dans l'emballage

5