HUBBELL CANADA
Connecteur de prise multiple en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée 1 face, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu, BIT2/0
Image of BIT2/0 Connecteur de prise multiple en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée 1 face, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu, BIT2/0

Connecteur de prise multiple en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée 1 face, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu, BIT2/0

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT2/0

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée unilatérale, 14-2/0 AWG, classé Al/Cu.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT et BITO (décalés) sont installés rapidement et facilement
  • conviennent pour une utilisation sur le conducteur de code
  • homologué UL486B, AL9CU à double évaluation.

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BIT2/0

Clé hexagonale

3/16 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

90 °C

Type

BIT

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810134061

UPC 14 Digit GTIN

00781810134061

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.375 in

Dimension - Hauteur en millimètres

35 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.4 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-2/5 in

Dimension - Largeur en millimètres

36 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.52 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-2/0 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

120 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

90 °C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14000

Quantité dans l'emballage

250