Marque: Burndy
No de catalogue: WCY130
Catalog Number
WCY130
Couleur
Jaune
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Tap
UPC
781810094914
UPC 14 Digit GTIN
00781810094914
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.50 in
Dimension - G en pouces
2.06 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
1272 (54/19) Pheasant
Conducteurs - ACSR série Str
1272 (54/19) Pheasant
Conducteurs - AL plage de la série Str
1300-1500
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
397.5-450
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
397.5;400;450
Conducteurs - AL série Str
1300;1351.5;1400;1431;1500
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1