Marque: Burndy
No de catalogue: KVS28G7
Catalog Number
KVS28G7
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
N
Type de placage
Unplated
UPC
781810098288
UPC 14 Digit GTIN
00781810098288
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL486C
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486C
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1