Marque: Burndy
No de catalogue: GXP1828RF
Application
Used on applications which requiring multiple conductor sizes and/or configurations.
Catalog Number
GXP1828RF
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SUPER-CLAMP
Matériau
Copper Alloy
Nom de commerce
SUPER-CLAMP™
Plaqué
N
Type
GXP1828RF
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810503133
UPC 14 Digit GTIN
00781810503133
Dimension - Hauteur en millimètres
49.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.96 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.94 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.53 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1020
Quantité dans l'emballage
20