Marque: Burndy
No de catalogue: YGHC29C29NP
Catalog Number
YGHC29C29NP
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Plaqué
N
Type
Taps
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810568903
UPC 14 Digit GTIN
00781810568903
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
997 mm
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837;UL468A-468B
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
6125
Quantité dans l'emballage
125