HUBBELL CANADA
Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Portée : 3/0 Str-250 Kcmil, tige 1/2" ou 5/8" ; Prise : 3/0 Str-250 Kcmil., YGHHC29C29
Image of YGHHC29C29 Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Portée : 3/0 Str-250 Kcmil, tige 1/2" ou 5/8" ; Prise : 3/0 Str-250 Kcmil., YGHHC29C29

Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Portée : 3/0 Str-250 Kcmil, tige 1/2" ou 5/8" ; Prise : 3/0 Str-250 Kcmil., YGHHC29C29

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHHC29C29

Connecteur de terre à compression, Matériau : Cuivre, Portée : 3/0 Str-250 Kcmil, Prise : 3/0 Str-250 Kcmil.

  • Connecteur double figure C, ouverture en forme de C permettant à deux câbles parallèles continus d'entrer dans la rainure du conducteur
  • qualifié selon IEEE-837 2014
  • prérempli de composé PENETROX et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial cables

Catalog Number

YGHHC29C29

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

997

Marque des goujons

HYTAP

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

UPC

621945456242

UPC 14 Digit GTIN

00621945456242

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

3/0 Stranded - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

3/0 Stranded - 250 kcmil

Conducteurs - Plage de série Rod

1/2"; 5/8"

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

[Supprimer]

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • UL 467
  • IEEE 837
  • IEEE 837 2014 Qualified
  • UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified;UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3840

Quantité dans l'emballage

40