Catalog Number
GC2929G19
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810654866
UPC 14 Digit GTIN
00781810654866
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
1600
Quantité dans l'emballage
10