HUBBELL CANADA
Image of GC2929T12 CONNECTEUR DE TERRE, GC2929T12

CONNECTEUR DE TERRE, GC2929T12

Marque: Burndy

No de catalogue: GC2929T12

COMPATIBLE AVEC : 2/0 SOL - 250 kcmil Cu TAILLE DE LA BARRE : 1/4" COUPLE : 480 LB-IN CONVIENT POUR L'ENFOUISSEMENT DIRECT.

  • Mecanhical Grounding Connector
  • 2 Cables to 1-1/2" Thick Bar
  • 2/0 AWG Sol-250 kcmil
  • 1/2" Stud

Général

Catalog Number

GC2929T12

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type de placage

Unplated

UPC

781810526415

UPC 14 Digit GTIN

00781810526415

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

#2 AWG - 250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

12