Marque: Burndy
No de catalogue: GD2029W
Boulon de type « U »
258
Catalog Number
GD2029W
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
Y
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
UPC
781810247815
UPC 14 Digit GTIN
00781810247815
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.81 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4-4/5 in
Dimension - Largeur en millimètres
122 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0;3/0;4/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0-4/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
3
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0;3/0;4/0;250
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in