Catalog Number
GB29G69
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type de placage
Unplated
UPC
781810001790
UPC 14 Digit GTIN
00781810001790
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
AWG2/0 to 250Kcmil
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480
Nombre d'unités sur la palette
432
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
12