Marque: Burndy
No de catalogue: GAR3909TC
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.63 x 2.67 - 3 Holes
Attribut physique - Nombre de trous
3
Boulon de type « U »
1030
Catalog Number
GAR3909TC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Rod or Tube Clamp with Mounting Pad
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810001622
UPC 14 Digit GTIN
00781810001622
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
12.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
355.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
14.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
15.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
387 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,63 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8-16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
12 in
Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH
12
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.63 x 2.67 - 3 Holes
Attribut physique - Nombre de trous
3
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1