Marque: Burndy
No de catalogue: YGHP34C34
Application
For Direct Burial In Earth And Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Catalog Number
YGHP34C34
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
1011
Marque des goujons
HYTAP
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810220986
UPC 14 Digit GTIN
00781810220986
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.10 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
350 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Plage de série Rebar
5 -6
Conducteurs - Plage de série Rod
5/8 in-3/4 in
Conducteurs - Série Rebar
5 ;6
Conducteurs - Série Rod
5/8 in;3/4 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
2960
Quantité dans l'emballage
20