Marque: Burndy
No de catalogue: YGHP29C2
Application
For Direct Burial In Earth And Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGHP29C2
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Marque des goujons
HYTAP
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810220924
UPC 14 Digit GTIN
00781810220924
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 -250 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Plage de série Rebar
3 -4
Conducteurs - Plage de série Rod
1/2 in-5/8 in
Conducteurs - Série Rebar
3 ;4
Conducteurs - Série Rod
1/2 in;5/8 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
7350
Quantité dans l'emballage
25