HUBBELL CANADA
Connecteur de tige de terre à compression en cuivre, 250- 500 kcmil, tige de 5/8" à 3/4", barre d'armature de 5/8" à 3/4" (course) à 1/0 str à 2/0 str (robinet), YGHP34C26
Image of YGHP34C26 Connecteur de tige de terre à compression en cuivre, 250- 500 kcmil, tige de 5/8" à 3/4", barre d'armature de 5/8" à 3/4" (course) à 1/0 str à 2/0 str (robinet), YGHP34C26
Image of YGHP34C26 Connecteur de tige de terre à compression en cuivre, 250- 500 kcmil, tige de 5/8" à 3/4", barre d'armature de 5/8" à 3/4" (course) à 1/0 str à 2/0 str (robinet), YGHP34C26

Connecteur de tige de terre à compression en cuivre, 250- 500 kcmil, tige de 5/8" à 3/4", barre d'armature de 5/8" à 3/4" (course) à 1/0 str à 2/0 str (robinet), YGHP34C26

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHP34C26

Connecteur de tige de terre à compression en cuivre, 1/0 str - 2/0 str, 5/8" - 3/4" Dia. de tige.

  • Le connecteur de dérivation de terre à compression irréversible peut être utilisé comme connecteur de connecteur de dérivation ou comme connecteur d'épissure de connecteur de dérivation
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande.

Général

Application

For Direct Burial In Earth And Concrete

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YGHP34C26

Indice de matrice

998

Marque des goujons

HYTAP

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Taps

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810220962

UPC 14 Digit GTIN

00781810220962

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1/0 -2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Plage de série Rebar

5 -6

Conducteurs - Plage de série Rod

5/8 in-3/4 in

Conducteurs - Série Rebar

5 ;6

Conducteurs - Série Rod

5/8 in;3/4 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5920

Quantité dans l'emballage

20