Marque: Burndy
No de catalogue: YGLR29C100
Application
For Direct Burial In Earth And Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGLR29C100
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Marque des goujons
GRIDLOK
Matériau
Copper
Nom de commerce
GRIDLOK™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810034835
UPC 14 Digit GTIN
00781810034835
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
0.88 in
Dimension - D en pouces
0.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
67 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.63 pouces
Dimension - Taille du piquet de terre
1
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
2 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Plage de rods taille B
1 in
Conducteurs - Rebar pour prises intermédiaires
6;7
Conducteurs - Rod taille B
1 in
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
6