HUBBELL CANADA
Connecteur droit à serrer 3/4 po Flex Straight Squeeze Connector, isolé, 3303
Image of 3303 Connecteur droit à serrer 3/4 po Flex Straight Squeeze Connector, isolé, 3303

Connecteur droit à serrer 3/4 po Flex Straight Squeeze Connector, isolé, 3303

Marque: Raco

No de catalogue: 3303

Connecteur droit à serrer 3/4 po Flex Straight Squeeze Connector, isolé.

  • All malleable construction ensures mechanical protection for the raceway
  • Electro zinc plated for added corrosion protection
  • UPC bar coded fittings are individually polybagged with a preprinted UPC-A bar code and packaged in pre-scored tear top cartons for an attractive presentation
  • Additional sizes available

Général

Catalog Number

3303

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Malleable Iron

Type d'article

4D

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de connecteur

Squeeze

Type de raccord

Connectors

UPC

050169033036

Dimensions

Dimensions

1.469 po x 1.38 po x 1.938 po

Hauteur

1.938 in

Largeur

1.38 in

Longueur

1.469 in

Poids

0.228 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Type de connecteur

Squeeze

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14400

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25