Marque: Raco
No de catalogue: 3518
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3518
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Connectors
UPC
050169035184
Dimensions
3.5 po x 3.5 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
3.5 in
Longueur
3.5 in
Poids
1.467 lb
Taille du marché
2 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
1500
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5