Marque: Raco
No de catalogue: 3406
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3406
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Connectors
UPC
050169034064
Dimensions
2.813 po x 2.813 po x 2.438 po
Hauteur
2.438 in
Largeur
2.813 in
Longueur
2.813 in
Poids
0.85 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2520
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5