Marque: Raco
No de catalogue: 3514RAC
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3514RAC
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Connectors
UPC
050169035146
Dimensions
1.938 po x 1.938 po x 2.188 po
Hauteur
2.188 in
Largeur
1.938 in
Longueur
1.938 in
Poids
0.372 lb
Taille du marché
1 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
5670
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10