HUBBELL CANADA
Connecteur droit étanche de 1/2 po. Connecteur droit étanche, isolé, 3512RAC
Image of 3512RAC Connecteur droit étanche de 1/2 po. Connecteur droit étanche, isolé, 3512RAC

Connecteur droit étanche de 1/2 po. Connecteur droit étanche, isolé, 3512RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 3512RAC

Connecteur droit étanche de 1/2 po. Connecteur droit étanche, isolé.

Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • L'anneau fendu innovant assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables
LT COND

Général

Catalog Number

3512RAC

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de raccord

Connectors

UPC

050169035122

Dimensions

Dimensions

1.313 po x 1.313 po x 1.813 po

Hauteur

1.813 in

Hauteur de l'emballage

3.688 in

Largeur

1.313 in

Largeur de l'emballage

6.125 in

Longueur

1.313 in

Longueur de l'emballage

8.625 in

Poids

0.172 lb

Poids de l'emballage

8.6 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Quantité dans l'emballage

200