Marque: Raco
No de catalogue: 3412
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3412
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Connectors
UPC
050169034125
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 3.813 po
Hauteur
3.813 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Poids
3.6 lb
Taille du marché
3 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
640
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1