Marque: Raco
No de catalogue: 3513RAC
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à un boîtier avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3513RAC
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Connectors
UPC
050169035139
Dimensions
1.625 po x 1.625 po x 1.875 po
Hauteur
1.875 in
Hauteur de l'emballage
4 in
Largeur
1.625 in
Largeur de l'emballage
5.375 in
Longueur
1.625 in
Longueur de l'emballage
7.438 in
Poids
0.243 lb
Poids de l'emballage
6.083 lb
Taille du marché
3/4 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
8000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
100