HUBBELL CANADA
Connecteur en C à compression en cuivre étamé, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (Run) & 6 AWG(Sol) - 2/0 AWG(Str) (Tap), YGHC29C26TN
Image of YGHC29C26TN Connecteur en C à compression en cuivre étamé, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (Run) & 6 AWG(Sol) - 2/0 AWG(Str) (Tap), YGHC29C26TN

Connecteur en C à compression en cuivre étamé, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (Run) & 6 AWG(Sol) - 2/0 AWG(Str) (Tap), YGHC29C26TN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHC29C26TN

Connecteur en C à compression en cuivre étamé, 3/0 AWG(Str) - 250 kcmil, tige 1/2" ou 5/8" (Run) & 6 AWG(Sol) - 2/0 AWG(Str) (Tap).

  • Connecteur figure C de prise de terre à compression irréversible
  • l'ouverture en forme de C permet de placer deux câbles parallèles continus dans la rainure du conducteur
  • homologué UL467
  • acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YGHC29C26TN

Indice de matrice

997

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

Y

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810059845

UPC 14 Digit GTIN

00781810059845

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-32/33 in

Dimension - Hauteur en millimètres

50 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.97 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

3/0 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

7-2/0

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Plage de série Rod

1/2 in-5/8 in

Conducteurs - Série Rod

1/2 in;5/8 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;UL468A-468B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9800

Quantité dans l'emballage

25