Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLBA3F
Application
Portable Electrical Equipment
Casing Material
Santoprene
Catalog Number
HBLBA3F
Clamp Material
PBT
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Noir
Endurance
Min. 6,000 mating cycles
Glands Type
Solid Neoprene
Matériau
Valox® 357U Housing
Matériel - bâti
PBT
Série
LineSafe™ Series
Taille
Length = 8.0 inches; Diameter = 4.4 inches
Températures nominales
Maximum Continuous:45° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25°C with impact.
Type
Breakaway
Type
Female Connector
Type de joint d'étanchéité
Santoprene
UPC
783585749235
UV Resistance
All materials are UV stabalized
Taille
Length = 8.0 inches; Diameter = 4.4 inches
Endurance
Min. 6,000 mating cycles
Nombre de conducteurs
3
Nombre de pôles
2
Plage de conducteurs
12AWG S, SO, - 6AWG S, SO, SOW
Classe NEMA nominale
4X
Conditions environnementales
Watertight
Températures nominales
Maximum Continuous:45° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25°C with impact.
Nombre d'unités sur la palette
150
Quantité dans l'emballage
10