HUBBELL CANADA
Connecteur femelle détachable à lame droite CEI, H320C
Image of H320C Connecteur femelle détachable à lame droite CEI, H320C

Connecteur femelle détachable à lame droite CEI, H320C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H320C

Connecteur femelle à lame droite détachable CEI, 16A 250V.

  • Compatible avec la norme IEC320
  • Conception de corps monobloc charnière pour un montage facile
  • Deux vis captives d'assemblage à entraînement multiple.

Coupleur d'appareils

Général

Catalog Number

H320C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - Rating - 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for North American service
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Cord Accommodation - .325" - .475" (8.0-12.0)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only,International – 1.55mm²-2.5mm²,Terminal Identification Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.325"-0 .475" (8.0-12.0)

Spécifications

  •  Terminal Retainer - Nylon
  • Assembly Screws - Zinc plated steel
  • Configuration - IEC 60320-1 Style appliance coupler, C19
  • Device Type - 2 Pole + earth
  • Power Contacts -  .032" (.81) Brass
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Valise

UPC

783585777108

Dimensions

Dimensions

2.74 po x 1.42 po x 1.36 po

Hauteur

1.36 in

Largeur

1.42 in

Longueur

2.74 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Courant nominal

20/16 A

Description de la tension nominale

250 V

Puissance en Watts

7500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

North American-#16AWG-#12AWG; International-1.55mm²-2.5mm².

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA certified 20A 250V AC-File No. 17337
  • UL classified to IEC 320, 16A 250V AC-File No. E111246
  • UL Listed 20A 250V AC-File No. E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Electrical - Rating - 16A 250V AC for European service
  • 20A 250V AC for North American service
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Cord Accommodation - .325" - .475" (8.0-12.0)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - North American – #16-12 AWG stranded or solid copper conductor only,International – 1.55mm²-2.5mm²,Terminal Identification Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

10