Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1547
Étanche à la poussière
Application
Industriel/commercial
Catalog Number
HBL1547
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Corps isolé
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.360" (5.8-18.3)
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Elastogrip
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Standard
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Elastogrip
UPC
783585013039
Dimensions
3.00 po x 1.61 po x 3.00 po
Hauteur
3 in
Largeur
1.61 in
Longueur
3 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#18 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
10