HUBBELL CANADA
Image of HBL21414B Connecteur femelle Hubbellock®, HBL21414B

Connecteur femelle Hubbellock®, HBL21414B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL21414B

Connecteur femelle Hubbellock®, 30A 600V, 20A 250V CC, 3-pôles, 4-fils avec mise à la terre, logement en nylon, intérieur thermoplastique/blanc.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'un arc électrique lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs mâles sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, ce qui élimine le taquage du contact
  • Les bornes en boîtier, associées aux vis avec patins de pression, offrent une résistance et une fiabilité maximales de la terminaison
  • L'assemblage à pince en trois pièces offre une décharge de traction maximale et protège contre l'entrée d'humidité et de poussière.

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL21414B

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 VO for Receptacles and Inlets. HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.70"-1.20" (17.78-30.5)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Contact Housing - PBT
  • Contacts - Bronze
  • Cord Clamp Material - PET
  • Device Color - Black/White
  • Housing - Nylon
  • Shutter - Thermoset
  • Terminal Screws - Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur femelle Hubbellock® 30A avec terre

UPC

783585017297

Dimensions

Dimensions

6 po x 2.44 po x 2.44 po

Hauteur

2.44 in

Largeur

2.44 in

Longueur

6 in

Poids

1.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

20/30 A

Courant nominal

20/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.700 - 1.200 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage Withstand - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 VO for Receptacles and Inlets. HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

980

Quantité dans l'emballage

10