HUBBELL CANADA
Connecteur femelle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7484V
Image of HBL7484V Connecteur femelle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7484V

Connecteur femelle midget sans MALT Twist-Lock® Valise® 15A, HBL7484V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7484V

Twist-Lock® Valise® Connecteur femelle nain sans mise à la terre 15A, 125/250V, 3-pôles 3-fils, NEMA ML-3R.

  • Fully insulated, abuse resistant nylon housing
  • Insulation displacement terminals reduce wiring time
  • Insulation displacement terminal
  • Boîtier en nylon entièrement isolé et résistant aux abus 
  • Les bornes à déplacement d'isolation réduisent le temps de câblage 
  • Borne à déplacement d'isolation

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7484V

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.300"-0.430"(7.6-10.9)

Spécifications

  • Body Holding Screws - Steel - Zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Insulation Displacement Terminals - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Midget Twist-Lock® Valise® 15A

UPC

783585237398

Dimensions

Dimensions

1.19 po x 1.19 po x 1.98 po

Hauteur

1.98 in

Largeur

1.19 in

Longueur

1.19 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.300 - 0.430 in

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-3R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #18 AWG - #14 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7800

Quantité dans l'emballage

10