Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL430C7W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Étanchéité
Application
Connexions à haute intensité
Catalog Number
HBL430C7W
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Série
HBL Heavy Duty
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard Service
Type
Corps du connecteur étanche à l'eau
Type d'article
Standard
UPC
783585404523
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 480 VAC
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
280
Quantité dans l'emballage
10