Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2323SW
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2323SW
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur étanche Safety-Shroud® 20A
UPC
783585231129
Dimensions
2.57 po x 2.57 po x 4.40 po
Hauteur
4.4 in
Largeur
2.57 in
Longueur
2.57 in
Poids
0.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.360 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
L6-20R
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
10