HUBBELL CANADA
Image of HBL2433SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2433SW

Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2433SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2433SW

Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, triphasé 480V, 3-pôles, 4-fils de terre, NEMA L16-20R/Nylon blanc.

  • Le joint environnemental UL Type 4X protège la connexion pendant l'utilisation
  • Le logement thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels à usage intensif
  • Le capuchon de fermeture est inclus pour assurer l'étanchéité environnementale lorsque le dispositif n'est pas utilisé
  • Cordon d'alimentation de qualité supérieure

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2433SW

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Puissance max. (hp)

5

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Closure Plug - Santoprene
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector Body

Type d'article

20A Watertight Safety-Shroud® Connector

UPC

783585231464

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.75 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.75 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

480 V

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-20R

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10