HUBBELL CANADA
Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Watertight Safety Shroud® 30A, HBL2813SW
Image of HBL2813SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Watertight Safety Shroud® 30A, HBL2813SW

Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Watertight Safety Shroud® 30A, HBL2813SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2813SW

Connecteur femelle étanche Safety-Shroud® Twist-Lock® 30A, 3-Phase Y 120/208V, 4-pôles 5-fils avec mise à la terre, NEMA L21-30R, logement et pinces PBT/blanc.

  • Le joint environnemental UL Type 4X protège la connexion pendant son utilisation.
  • La conception supérieure du serre-câble protège les terminaisons des contraintes excessives
  • Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Construction étanche enveloppée

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2813SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Closure Plug - Santoprene
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Safety-Shroud® étanche de 30A

UPC

783585232102

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.75 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.75 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30R

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10