HUBBELL CANADA
Connecteur femelle Twist-Lock® 50Ade qualité industrielle, CS8164C
Image of CS8164C Connecteur femelle Twist-Lock® 50Ade qualité industrielle, CS8164C

Connecteur femelle Twist-Lock® 50Ade qualité industrielle, CS8164C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS8164C

Connecteur femelle industriel Twist-Lock® 50A, 50A triphasé delta 480V, 3-pôles, 4-fils avec terre, non-NEMA/blanc.

Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.

  • Borne monobloc avec douille hexagonale filetée, permettant une pression de serrage élevée sur les conducteurs sans endommager les brins
  • Le serre-câbles extérieur en deux parties à usage intensif offre une décharge de traction maximale
  • L'intérieur en polyester thermoplastique offre une résistance à la chaleur et aux chocs
  • Les contacts surdimensionnés minimisent la température de fonctionnement

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

CS8164C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Plage du cordon

.830"-1.250"(21.08-31.75)

Spécifications

  • Contacts - Brass
  • Cord Grip - Polyester
  • Housing - Nylon
  • Terminal Retainer - Thermoplastic polyester
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Insulgrip

UPC

783585828428

Dimensions

Dimensions

6.50 po x 2.56 po x 2.50 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

2.56 in

Longueur

6.5 in

Poids

1.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

3-Phase Delta 480 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3-Phase Delta 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.830 - 1.250 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1190

Quantité dans l'emballage

10